Publier vos produits
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
    Lindab

    Rafter bracket for half round gutter 125

    Traduit par Google,
    Le support de chevron long est utilisé sur la pente du toit sous le matériau du toit et plié sur le chantier de construction aux bons degrés pour créer une bonne pente pour la gouttière. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé enduit de poudre de 5 mm d'épaisseur. La poudre est soigneusement développée pour s'adapter parfaitement au matériau préenduit et aucune différence de conception ne se produira. Selon les normes européennes applicables (EN 1462:2005), tous les supports pour les systèmes d'eau de pluie doivent être classés en fonction de la capacité portante. La norme EN a deux classes de charge H (750 N) et L (500 N). Le support de façade réglable KLK est testé et approuvé selon cette norme avec un résultat dans la classe H (capacité de charge élevée).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kfl-125
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsHalf Round System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-25
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage