Publier vos produits
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
    Lindab

    Roof profile LTP20

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Un profil de toit classique qui convient à la plupart des applications. Fabriqué en tôle enduite de polyester. Pour connaître la gamme de couleurs exacte dans votre pays, veuillez consulter votre site Web Lindab local.

    Pour la conception et les calculs statiques, utilisez le logiciel Lindab StructuralDesigner, développé par Lindab, que vous trouverez sur le site Web de Lindab.
    Pour plus d'informations sur la géométrie et les propriétés de section, utilisez l'application Web Lindabs EC3Library que vous trouverez sur le site Web de Lindabs.


    Spécification
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ltp-20
    • Famille de produitsSteel profiles
    • Groupe de produitsProfiled Sheeting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)1035
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING