Publier vos produits
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
    Lindab

    Right stop end for half round gutter 190

    Traduit par Google,
    L'extrémité d'arrêt traditionnelle pour un design agréable et serré. Installé avec des attaches et du silicone comme scellant. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 0,6 mm d'épaisseur. En raison de l'acier de haute qualité, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rgh-190
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsHalf Round System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-25
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Hongrie
    Norvège
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Slovaquie
    Suède
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit