Publier vos produits
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Ridge rail system for metal and membrane roofs

    Traduit par Google,
    Système de rail faîtier pour toitures métalliques et à membrane. Fonctionne comme un point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes le long du faîtage lors de travaux temporaires sur des toits en pente. Sur les toits à faible pente (moins de 6°), un point d'ancrage est utilisé. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture.
    Spécification
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ridge-rail-system-unik
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsRidge Rail System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Numéro OmniClass23-27 71 21
    • Titre OmniClassFall Arrest Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe