Publier vos produits
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
    Lindab

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs

    Traduit par Google,
    Système d'échelle de toit pour toits en béton et tuiles en terre cuite. Fournit un passage sûr le long de la pente du toit. Protection coulissante optionnelle pour support d'échelle au sol. Utilisez l'échelle sur n'importe quelle pente de toit, mais avec des pentes de toit inférieures à 12°, envisagez la passerelle montée verticalement comme alternative. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
    Spécification
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof-ladder-system-kotasp
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsRoof Ladder System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders