Publier vos produits
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
    Lindab

    Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140

    Traduit par Google,
    Le système d'eau de pluie Lindab est développé par des professionnels pour les professionnels et les clients finaux. C'est un système simple mais bon à installer et à utiliser et nous pouvons promettre qu'il remplira sa tâche. Les produits sont développés pour s'adapter parfaitement les uns aux autres pour une installation plus esthétique. Tous les produits sont disponibles dans la même couleur, qu'il s'agisse d'un produit prélaqué ou d'un revêtement en poudre. Le système d'eau de pluie est un grand assortiment avec de nombreuses dimensions, couleurs et produits différents pour différents types d'installations. Aussi bien pour les petits que les grands bâtiments. Le système de tuyau de descente contient tous les produits nécessaires à partir de la buse connectée à la gouttière et jusqu'à la fin. Choisissez entre un tuyau enfoncé dans le sol, une chaussure ou l'une des solutions Lindabs pour le nettoyage. Tous les produits de ce système sont fabriqués en acier galvanisé prélaqué d'une épaisseur de 0,6 mm (à l'exception du Magestic, qui est un matériau non revêtu). En raison de l'acier de haute qualité, revêtu ou non revêtu, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 0,6 mm d'épaisseur (à l'exception du Magestic qui est un matériau non revêtu).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.round-downpipe-system-140-100
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsRectangular System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-05-21
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
    • Titre OmniClassRoof Downspouts
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage