Publier vos produits
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
    Lindab

    Gutter joint for half round gutter 150

    Traduit par Google,
    Le joint de gouttière au design innovant est doté d'un joint en caoutchouc pour une meilleure étanchéité et garantie d'installation. Le joint EPDM durable est fixé en usine avec deux points de colle qui le maintiennent dans la bonne position lors de l'installation. Le joint de gouttière crée une installation ferme et durable avec son ajustement parfait et sa fonction d'encliquetage sur la gouttière demi-ronde. Absolument pas besoin de silicone ou autre mastic. Le silicone va sécher et ne sera pas serré contre la surface de la gouttière et il y a un risque de fuite. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur et en caoutchouc EPDM (à l'exception du Magestic qui est un matériau non revêtu). En raison de l'acier de haute qualité, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rsk-150
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsHalf Round System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-25
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage