Publier vos produits
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
Outer gutter angle for half round gutter 190
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 190

    Traduit par Google,
    L'angle de gouttière demi-rond à 90 degrés est pressé en une seule pièce, non soudé ce qui élimine le risque de fuite. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 0,6 mm d'épaisseur. En raison de l'acier de haute qualité, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rvy-190
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsHalf Round System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-25
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage