Publier vos produits
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
    Lindab

    Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs

    Traduit par Google,
    Protection coulissante pour toitures en tuile béton/tuile terre cuite/métal/membrane. Fournit une protection contre le glissement et un support d'échelle au sol. Empêche l'échelle de bouger dans toutes les directions. Lorsque la hauteur de la façade dépasse 5 mètres, le système d'échelle murale installé en permanence doit être utilisé à la place.
    Spécification
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-protection-gls
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsSliding Protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)295
    • Profondeur (mm)407
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Hongrie
    Norvège
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Slovaquie
    Suède