Publier vos produits
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    Archivé

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Spécification
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-protection-glsf
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsSliding Protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders