Publier vos produits
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for clay tile roofs

    Traduit par Google,
    Système de tuyau de clôture pare-neige pour les toits en tuiles d'argile. Conçu pour empêcher la chute incontrôlée de neige et de glace des toits et permet l'enlèvement de la neige accumulée de manière sécuritaire. Calculez la distance entre les consoles avec http://roofsafetysystems.lindab.com/ en fonction de l'emplacement, de la zone de neige, de la pente du toit et de la longueur du toit en pente. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
    Spécification
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.snow-guard-pipe-system-kotegl
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsSnow Guard System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCFencing
    • Code UNSPSC301520
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards