Publier vos produits
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
One piece bend for round downpipe 75
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 75

    Traduit par Google,

    Un coude d'une seule pièce pour simplifier la construction lorsque le tuyau de raccordement au sol est plus éloigné du mur de la maison que le tuyau de descente.
    Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 0,6 mm d'épaisseur. En raison de l'acier de haute qualité, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sokn-75
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-29
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
    • Titre OmniClassRoof Downspouts
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage