Publier vos produits
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
    Lindab

    Seam roof profile SRP25

    Traduit par Google,

    Vous rêvez d'un toit adapté pour une villa du début du siècle, un chalet dans les bois ou une nouvelle maison fonctionnelle que vous envisagez de construire ? Ou peut-être avez-vous besoin d'un toit durable pour cet immeuble locatif que vous envisagez de rénover ?

    L'inspiration pour Lindab SRP 25 est tirée du toit à joint debout traditionnel. Vous cliquez simplement sur les profils sans avoir besoin d'outils spéciaux. Vous avez bientôt un toit élégant et intemporel, rappelant un savoir-faire solide.

    Choisissez parmi plusieurs couleurs classiques et modernes avec ou sans plis design. Quel que soit le bâtiment sur lequel vous placez les profilés de joint, vous obtenez un toit magnifique, durable et facile d'entretien qui reste attrayant pour de nombreuses années à venir.

    Les avantages avec le toit sont :

    • élégant et solide

    • convient aux maisons anciennes et récentes

    • facile à installer

    • entretien minimal

    • poids léger

    • est livré avec tous les accessoires dont vous avez besoin

    • haute qualité et finition

    Pour connaître les qualités des matériaux, les revêtements et la gamme de couleurs dans votre pays, veuillez consulter votre site Web Lindab local.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.srp-25
    • Famille de produitsSteel profiles
    • Groupe de produitsProfiled Sheeting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Hongrie
    Norvège
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Slovaquie
    Suède
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit