Publier vos produits
Standing Seam Roof  Aluminium
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium

Traduit par Google,
Aluminium naturel (non revêtu) pour toitures, façades et solins à joint debout. La qualité PX12AL est une qualité de ferblantier extra souple. La feuille n'a pratiquement aucune élasticité, ce qui permet de réaliser des coutures serrées. Le matériau peut être cousu à la machine ou à la main. Le PX12AL a une limite d'élasticité typique de 100-105 MPA et un allongement typique de 20 %. L'aluminium a une très bonne résistance à la corrosion et peut être utilisé jusqu'à la classe de corrosion C5.
Spécification
  • The aluminium quality behind PX12AL is 8111 H12 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.standing-seam-roof-aluminium
  • Famille de produitsStanding Seam Roof
  • Groupe de produitsAluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING