Publier vos produits
Standing Seam Roof  Aluminium Zinc
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium Zinc

Traduit par Google,
Tôle d'acier revêtue d'aluminium-zinc utilisable jusqu'à la classe de corrosivité C4. Le revêtement métallique est composé de 55 % en poids d'aluminium, 43,4 % de zinc et 1,6 % de silice. Le poids du revêtement est de 185 g/m2 et double face, et est nommé AZ185. La couche d'aluminium-zinc a une épaisseur de 25 μm (0,025 mm) par face. La surface est traitée avec un traitement anti-empreintes digitales pour éviter la décoloration lors de la manipulation et pour faciliter la mise en forme. L'âme en acier de qualité ferblantier est une tôle d'acier extra douce. Le matériau n'a pratiquement pas de retour élastique, ce qui permet de réaliser des coutures serrées. Le matériau peut être à la fois cousu à la machine et à la main. Pour des raisons de corrosion et d'esthétique, évitez les combinaisons suivantes : • L'aluminium-zinc en combinaison avec le cuivre, le laiton, le fer et le plomb car cela peut provoquer une corrosion galvanique. Éviter le ruissellement de ces substances et produits bitumineux sur la tôle d'acier. • Béton humide, ciment et plâtre fortement basiques. • Aluminium-zinc en contact avec du bois dur, des arbres humides ou du bois traité sous pression contenant du cuivre.
Spécification
  • The base material in aluminium-zinc for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.standing-seam-roof-aluminium-zinc
  • Famille de produitsStanding Seam Roof
  • Groupe de produitsSteel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilité de la région

L'Europe