Publier vos produits
Standing Seam Roof  Magestic
Lindab

Standing Seam Roof Magestic

Traduit par Google,
Lindab Magestic est une protection contre la rouille nouvellement développée et plus avancée que la galvanisation normale. Le matériau peut être utilisé jusqu'à la classe de corrosivité C4. Il est livré en ZM310, soit 310 grammes au m2 et double face. Équivalent à un revêtement de 24 microns de chaque côté. Le matériau de base est une qualité de ferblantier extra douce. L'acier n'a pratiquement pas de retour élastique, ce qui permet d'obtenir des coutures serrées. Le matériau peut être cousu à la main et à la machine. Lindab Magestic patinera avec le temps. Il peut finir par être gris foncé, et déjà après quelques mois à l'extérieur, vous pouvez généralement voir comment il a commencé à s'assombrir, ce qui donne une sensation rustique et authentique. Évitez les doigts gras ou les gants sales car cela peut faire vieillir la surface de manière inégale.
Spécification
  • The base material in Magestic for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.standing-seam-roof-magestic
  • Famille de produitsStanding Seam Roof
  • Groupe de produitsSteel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilité de la région

L'Europe