Publier vos produits
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Traduit par Google,
Durafrost est un acier enduit de polyester ridé à haut pouvoir garnissant pour les toitures à joint debout et les solins. Le matériau de base PLX est un acier extra doux de qualité ferblantier. L'acier n'a pratiquement pas de retour élastique, ce qui permet d'obtenir des coutures serrées. Le matériau peut être cousu à la main ou à la machine. La protection contre la rouille est Z350, 350 g de zinc par m² et double face. Cela équivaut à 25 microns de zinc de chaque côté. Lindab DuraFrost est un produit mat avec une brillance aussi faible que 5. L'épaisseur nominale du revêtement est de 30 microns. La peinture froissée qui se froisse pendant le processus de durcissement rend la surface plus résistante aux rayures par rapport à un revêtement lisse et le revêtement est optimisé pour une bonne résistance à l'usure.
Spécification
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.standing-seam-roof-steel-durafrost
  • Famille de produitsStanding Seam Roof
  • Groupe de produitsSteel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilité de la région

L'Europe