Publier vos produits
Standing Seam Roof  Steel Greencoat
Lindab

Standing Seam Roof Steel Greencoat

Traduit par Google,
GreenCoat pour toit à joints debout est un acier revêtu de polyester à haut pouvoir garnissant. Le matériau de base PLX est une qualité de ferblantier extra souple. L'acier n'a pratiquement pas de retour élastique, ce qui permet d'obtenir des coutures serrées. Le matériau peut être cousu à la main ou à la machine. Le PLX est revêtu de 350 g de zinc par m² et double face. Cela équivaut à 25 microns de zinc de chaque côté. GreenCoat est une marque déposée par SSAB et un concept breveté de revêtement organique. L'épaisseur nominale du revêtement est de 36 microns et la brillance pour les couleurs mates est de 10 et pour les couleurs brillantes de 40.
Spécification
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.standing-seam-roof-steel-greencoat
  • Famille de produitsStanding Seam Roof
  • Groupe de produitsSteel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilité de la région

L'Europe