Publier vos produits
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm

    Traduit par Google,

    Un tuyau renforcé d'une longueur de 2 mètres avec un filtre à feuilles autonettoyant dans le haut.
    Tuyaux et sorties renforcés parfaits pour les espaces publics, tels que les écoles et les arénas, pour résister aux accidents ou aux abus. Choisissez parmi les finitions enduites, inoxydables ou galvanisées. Les produits sont fabriqués en acier galvanisé à chaud de 2 mm ou en tôle d'acier inoxydable de 1,5 mm.
    Reliez les tuyaux renforcés à la prise de terre avec un sabot de vidange (BUTK).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vandal-slst-2000
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
    • Titre OmniClassRoof Downspouts
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Hongrie
    Norvège
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Slovaquie
    Suède