Publier vos produits
Walkway wire system for concrete tile roofs
Walkway wire system for concrete tile roofs
Walkway wire system for concrete tile roofs
    Lindab

    Walkway wire system for concrete tile roofs

    Traduit par Google,
    Système de passerelle avec système de fil pour toitures en tuiles béton. Avec une surface plane et antidérapante, la passerelle agit comme un passage sûr pour atteindre les points de service sur le toit. Équipé d'un système de fil sur toute la longueur de la passerelle pour attacher l'équipement de protection individuelle contre les chutes. Configurez le système de câbles soit comme système de protection contre les chutes, soit, si nécessaire, également comme système de support pour les travaux de toiture. Conception légère mais robuste et avec des consoles réglables pour s'adapter à différentes pentes de toit. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
    Spécification
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.walkway-wire-system-kobet
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsWalkway System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015SL_90_10_95
    • Description de l'Uniclass 2015Walkways
    • Numéro OmniClass23-17 23 13
    • Titre OmniClassWalkways

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Hongrie
    Norvège
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Slovaquie
    Suède