Système de passerelle avec système de fil pour toitures métalliques et à membrane. Avec une surface plane et antidérapante, la passerelle agit comme un passage sûr pour atteindre les points de service sur le toit. Équipé d'un système de fil sur toute la longueur de la passerelle pour attacher l'équipement de protection individuelle contre les chutes. Configurez le système de câbles soit comme système de protection contre les chutes, soit, si nécessaire, également comme système de support pour les travaux de toiture. Conception légère mais robuste et avec des consoles réglables pour s'adapter à différentes pentes de toit. Installation simple et rapide avec des fixations qui préservent l'étanchéité de la toiture. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
Spécification
Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface.
The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway.
Walking surface width is 350 mm.
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
Adjustable for different roof pitches, 5-50°.
The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516.
The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²)
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Walkway weight: 3,8 kg/m