Publier vos produits
Wall ladder system with 250 offset
Wall ladder system with 250 offset
Wall ladder system with 250 offset
Wall ladder system with 250 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 250 offset

    Traduit par Google,
    Système d'échelle murale avec 250 mm. décalage pour l'installation de façade. L'échelle murale est livrée avec différentes profondeurs de console en fonction de la mesure de l'avant-toit. Pour interdire l'accès injustifié à l'échelle murale, celle-ci doit se terminer à 3 mètres au-dessus du sol ou la plaque de protection d'escalade doit être reliée à la partie inférieure de l'échelle. Lorsque la hauteur de la façade est inférieure à 5 mètres, utilisez la protection coulissante en combinaison avec une échelle au sol. Système de filage en option et caractéristiques de la main courante. L'option de système de câble élimine le besoin de reconnecter l'équipement de protection individuelle contre les chutes lors de la montée ou de la descente de l'échelle murale. L'option main courante offre un moyen sûr de passer de l'échelle murale à la zone du toit. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
    Spécification
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wall-ladder-system-kofsn-250
    • Famille de produitsRoof Safety System
    • Groupe de produitsWall Ladder System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access ladders
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders