Système d'échelle murale avec 650 mm. décalage pour l'installation de façade. L'échelle murale est livrée avec différentes profondeurs de console en fonction de la mesure de l'avant-toit. Pour interdire l'accès injustifié à l'échelle murale, celle-ci doit se terminer à 3 mètres au-dessus du sol ou la plaque de protection d'escalade doit être reliée à la partie inférieure de l'échelle. Lorsque la hauteur de la façade est inférieure à 5 mètres, utilisez la protection coulissante en combinaison avec une échelle au sol. Système de filage et caractéristiques de main courante en option. L'option de système de câble élimine le besoin de reconnecter l'équipement de protection individuelle contre les chutes lors de la montée ou de la descente de l'échelle murale. L'option main courante offre un moyen sûr de passer de l'échelle murale à la zone du toit. Approuvé comme point d'ancrage pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes.
Spécification
Ladder width is 450 mm.
Maximum distance between consoles are 2000 mm.
The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Weight: 3,0 kg/m.