Publier vos produits
Z purlin
Lindab

Z purlin

4.8 sur 5 étoiles4.8(28 Avis)
Traduit par Google,
Les pannes en Z de Lindab sont un excellent choix pour les pannes de toit et de mur et les hauts murs. Ils sont fabriqués en acier galvanisé à chaud. L'assemblage et le montage sont faciles. Pour la conception et les calculs statiques, utilisez le logiciel Lindab StructuralDesigner, développé par Lindab, que vous trouverez sur le site Web de Lindab. Pour plus d'informations sur la géométrie et les propriétés de section, utilisez l'application Web Lindabs EC3Library que vous trouverez sur le site Web de Lindabs.
Spécification
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Spécifications techniques
  • Réference unique.z
  • Famille de produitsSteel profiles
  • Groupe de produitsPurlins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-10
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCStructural building products
  • Code UNSPSC3013
  • Code Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Code CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 19
  • Titre OmniClassRafters, Beams, and Joists

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Hongrie
Norvège
Pologne
République tchèque
Roumanie
Slovaquie
Suède