Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Baton_Q | Ceiling 2W | 91330W10

Baton_Q | Ceiling 2W | 91330W10

Traduit par Google,
Chic et discret, Baton est parfait comme point lumineux unique lorsqu'il s'agit de créer des atmosphères raffinées, ou il peut être installé dans des compositions avec différentes finitions et hauteurs, pour un éclairage en série plus étendu adapté aux surfaces horizontales.
Spécification
  • Single emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 233 lm, with a 116.5 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of ot58 brass and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP52; the total weight is of 0.116 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 2 W. The power supply cable is included and features a 0.12 m lenght. The device features protection class III and can be ceiling-mounted. Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Baton_Q-ceiling-2-W-91330W10
  • Famille de CollectionsBaton
  • CollectionCeiling Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)30
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)0.12
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique
Andorre
Émirats arabes unis
Samoa américaines
Canada
Égypte
Albanie
Afghanistan
Australie
États-Unis
Maroc
Autriche
Arménie
Îles Cook
Afrique du Sud
Åland
Azerbaïdjan
Fidji
Bosnie-Herzégovine
Bangladesh
Micronésie
Belgique
Bahreïn
Guam
Bulgarie
Brunéi Darussalam
Kiribati
Biélorussie
Bhoutan
Îles Marshall
Suisse
Îles Cocos (Keeling)
Îles Mariannes du Nord
Chypre
Chine
Nouvelle-Calédonie
République tchèque
Île Christmas
Île Norfolk
Allemagne
Géorgie
Nauru
Danemark
Hong Kong
Niué
Estonie
Indonésie
Nouvelle-Zélande
Espagne
Israël
Polynésie française
Finlande
Inde
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Îles Féroé
Territoire britannique de l'océan Indien
Îles Pitcairn
France
Irak
Palaos
Royaume-Uni
Iran
Îles Salomon
Guernesey
Jordanie
Tokelau
Gibraltar
Japon
Timor-Leste
Grèce
Kirghizistan
Tonga
Croatie
Cambodge
Tuvalu
Hongrie
Corée du Nord
United States Minor Outlying Islands
Irlande
Corée du Sud
Vanuatu
Île de Man
Koweït
Wallis et Futuna
Islande
Kazakhstan
Samoa
Italie
Laos
Jersey
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Lituanie
Myanmar (Birmanie)
Luxembourg
Mongolie
Lettonie
Macao
Monaco
Maldives
Moldavie
Malaisie
Monténégro
Népal
Macédoine (ARYM)
Oman
Malte
Philippines
Pays-Bas
Pakistan
Norvège
Palestine
Pologne
Qatar
Portugal
Arabie saoudite
Roumanie
Singapour
Serbie
Syrie
Russie
Thaïlande
Suède
Tadjikistan
Slovénie
Turkménistan
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Slovaquie
Taïwan
Saint-Marin
Ouzbékistan
Ukraine
Vietnam
Vatican
Yémen