Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Portik R 36W 81887W60

Portik R 36W 81887W60

Traduit par Google,
Plafonnier d'extérieur cylindrique qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement grâce à ses lignes géométriques minimales. Trois tailles disponibles pour trois niveaux de puissance : source powerLED et source arrayLED dans la plus grande version. Quatre optiques disponibles au choix et trois finitions. Portik_R se distingue pour un ensemble composé d'un réflecteur avec système de filtrage FOL™ assurant une projection lumineuse homogène avec des bords bien définis. Convient à la fois à l'éclairage extérieur des maisons privées et des hôtels et aux applications d'éclairage urbain.
Spécification
  • Single emission ceiling lights for outdoor application. The warm white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4471 lm, with a 135.5 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey ral 9006 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 2.8 kg. The total absorbed power is 36 W. The device features protection class I and can be ceiling-mounted. Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Portik_R-36W-81887W60
  • Famille de CollectionsPortik
  • CollectionCeiling Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique
Andorre
Émirats arabes unis
Samoa américaines
Canada
Égypte
Albanie
Afghanistan
Australie
États-Unis
Maroc
Autriche
Arménie
Îles Cook
Afrique du Sud
Åland
Azerbaïdjan
Fidji
Bosnie-Herzégovine
Bangladesh
Micronésie
Belgique
Bahreïn
Guam
Bulgarie
Brunéi Darussalam
Kiribati
Biélorussie
Bhoutan
Îles Marshall
Suisse
Îles Cocos (Keeling)
Îles Mariannes du Nord
Chypre
Chine
Nouvelle-Calédonie
République tchèque
Île Christmas
Île Norfolk
Allemagne
Géorgie
Nauru
Danemark
Hong Kong
Niué
Estonie
Indonésie
Nouvelle-Zélande
Espagne
Israël
Polynésie française
Finlande
Inde
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Îles Féroé
Territoire britannique de l'océan Indien
Îles Pitcairn
France
Irak
Palaos
Royaume-Uni
Iran
Îles Salomon
Guernesey
Jordanie
Tokelau
Gibraltar
Japon
Timor-Leste
Grèce
Kirghizistan
Tonga
Croatie
Cambodge
Tuvalu
Hongrie
Corée du Nord
United States Minor Outlying Islands
Irlande
Corée du Sud
Vanuatu
Île de Man
Koweït
Wallis et Futuna
Islande
Kazakhstan
Samoa
Italie
Laos
Jersey
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Lituanie
Myanmar (Birmanie)
Luxembourg
Mongolie
Lettonie
Macao
Monaco
Maldives
Moldavie
Malaisie
Monténégro
Népal
Macédoine (ARYM)
Oman
Malte
Philippines
Pays-Bas
Pakistan
Norvège
Palestine
Pologne
Qatar
Portugal
Arabie saoudite
Roumanie
Singapour
Serbie
Syrie
Russie
Thaïlande
Suède
Tadjikistan
Slovénie
Turkménistan
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Slovaquie
Taïwan
Saint-Marin
Ouzbékistan
Ukraine
Vietnam
Vatican
Yémen