Ceiling Lights | 190-250 V | 1 x powerLED 4 W 350 mA

Ceiling Lights | 190-250 V | 1 x powerLED 4 W 350 mA

Plafonnier pour extérieur à la forme cylindrique qui s’intègre à n’importe quel espace grâce à sa ligne géométrique simple et linéaire. Trois dimensions disponibles pour trois niveaux de puissance : source powerLED et source arrayLED pour le plus grand format. Quatre optiques au choix disponibles et trois finitions. Portik_R se distingue par un groupe composé d’un réflecteur avec un système de filtres F.O.L. ™, pour une protection lumineuse homogène et aux contours définis. Adapté pour l’éclairage extérieur d’habitations privées et de structures de réception et pour l’éclairage urbain.
Spécification
  • Single emission ceiling lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 6 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 4 W. The device features protection class I and can be ceiling-mounted.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Portik_R-4-W
  • Famille de CollectionsPortik
  • CollectionCeiling Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)70
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Afrique Asie Océanie