Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
OH FL65

OH FL65

Traduit par Google,
Lampadaire à double émission pour application extérieure. La source lumineuse LED blanc chaud avec une distribution lumineuse d'éclairage général est composée de 1 LED topled avec CCT de 3000 K et un CRI 90 ; le flux lumineux de la source est de 2652 lm, avec une efficacité lumineuse nominale de 132,6 lm/W. Le diffuseur est en PC ; le cadre de montage est en pe, avec une finition blanche. Le degré de protection d'entrée est IP65 ; le poids total est de 4.700 kg. La puissance totale absorbée est de 20 W. Le câble d'alimentation est inclus et a une longueur de 5 m. L'appareil présente la classe de protection II et peut être installé au sol avec un boîtier extérieur, code 14930 (pour béton ou maçonnerie). Conforme à la norme EN 60598-1 et ses dispositions spécifiques.
Spécification
  • Finish neutral

    Installation position Floor

    IP IP65

    IK 10

    Luminaire efficacy 132.6 lm/W

    Light Source topLEDs

    CCT 3000 K

    Optics General

    Delivered lumen

    CRI 90

Spécifications techniques
  • Réference unique.OH-FL65-16192
  • Famille de CollectionsOh!_FL65
  • CollectionFloor lamp
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique