Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Portik_Q | Ceiling 6,5W | 80619W30

Portik_Q | Ceiling 6,5W | 80619W30

Traduit par Google,
L'optique des downlights Portik comprend un réflecteur utilisant le système innovant FOL™ pour une projection uniforme. Les luminaires cylindriques ou quadrangulaires sont disponibles avec quatre optiques différentes, trois sorties et trois finitions.
Spécification
  • Single emission ceiling lights for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 770 lm, with a 128.3 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black ral 9005 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.675 kg. The total absorbed power is 7.5 W. The device features protection class I and can be ceiling-mounted. Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Portik_Q-ceiling-6_5-W-80619W30
  • Famille de CollectionsPortik
  • CollectionCeiling Lights
  • Date de publication2021-10-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)94
  • Largeur (mm)73
  • Profondeur (mm)73
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)0.68
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique