Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Pendant Luminaires | 220-240 V | topLED 91 W 1550 mA

Pendant Luminaires | 220-240 V | topLED 91 W 1550 mA

Traduit par Google,

Quad est une collection de suspensions composée d'un assemblage de plusieurs modules carrés qui émettent une lumière indirecte ou à double émission qui se répand doucement dans l'espace. Le design articulé crée des atmosphères vraiment évocatrices.

Spécification
  • Single emission pendant luminaires for indoor application. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 91 W. The device features protection class I and can be ceiling-mounted.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Quad_P2
  • Famille de CollectionsQuad
  • CollectionPendant Luminaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5000
  • Largeur (mm)1492
  • Profondeur (mm)767
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique
Åland
Afghanistan
Australie
Canada
Afrique du Sud
Albanie
Arabie saoudite
Fidji
États-Unis
Égypte
Allemagne
Arménie
Guam
Maroc
Andorre
Azerbaïdjan
Île Norfolk
Autriche
Bahreïn
Îles Cook
Belgique
Bangladesh
Îles Mariannes du Nord
Biélorussie
Bhoutan
Îles Marshall
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Îles Pitcairn
Bulgarie
Cambodge
Îles Salomon
Chypre
Chine
Kiribati
Croatie
Corée du Nord
Micronésie
Danemark
Corée du Sud
Nauru
Espagne
Émirats arabes unis
Niué
Estonie
Géorgie
Nouvelle-Calédonie
Finlande
Hong Kong
Nouvelle-Zélande
France
Île Christmas
Palaos
Gibraltar
Îles Cocos (Keeling)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Inde
Polynésie française
Guernesey
Indonésie
Samoa
Hongrie
Irak
Samoa américaines
Île de Man
Iran
Timor-Leste
Îles Féroé
Israël
Tokelau
Irlande
Japon
Tonga
Islande
Jordanie
Tuvalu
Italie
Kazakhstan
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Kirghizistan
Vanuatu
Lettonie
Koweït
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Laos
Lituanie
Liban
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Malaisie
Malte
Maldives
Moldavie
Mongolie
Monaco
Myanmar (Birmanie)
Monténégro
Népal
Norvège
Oman
Pays-Bas
Ouzbékistan
Pologne
Pakistan
Portugal
Palestine
République tchèque
Philippines
Roumanie
Qatar
Royaume-Uni
Singapour
Russie
Sri Lanka
Saint-Marin
Syrie
Serbie
Tadjikistan
Slovaquie
Taïwan
Slovénie
Territoire britannique de l'océan Indien
Suède
Thaïlande
Suisse
Turkménistan
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Ukraine
Vietnam
Vatican
Yémen