Publier vos produits
Fitting Cabinet UNI
LK

Fitting Cabinet UNI

Traduit par Google,
Les tuyaux LK Universal, PEX et PAL, peuvent être utilisés à la fois pour le chauffage par radiateur et par le sol ainsi que pour l'eau du robinet et le refroidissement. Le système Universal a été testé et approuvé conformément aux réglementations et aux méthodes de test les plus strictes du marché, à savoir les réglementations de construction du Conseil suédois du logement, de la construction et de la planification, la méthode Nordtest et les tests d'hygiène continus conformément à la norme européenne EN 21003. Le Le système universel contient une large gamme de tuyaux, de composants d'installation, d'armoires d'installation, de collecteurs, de raccords et de vannes. Dans de nombreux cas, nous pouvons proposer des solutions préfabriquées pour faciliter vos travaux d'installation.
Spécification
  • LK Fitting Cabinet is a compact coupling cabinet with space for five connections without group shut-off, and four with. The cabinet can also be used to connect an outdoor faucet to hot and cold water. The pipe for the outdoor faucet is passed through the back of the cabinet, where knock-out holes are provided with enclosed rubber bushings. The cabinet is manufactured from powder coated steel plate, RAL 9016 white.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1882340
  • Famille de produitsLK Universal
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)6.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCDoors for heating equipment
  • Code UNSPSC40101832
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
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
Produits similaires