Publier vos produits
Frame/hatch UNI INB 350x350
LK

Frame/hatch UNI INB 350x350

Traduit par Google,
Les tuyaux LK Universal, PEX et PAL, peuvent être utilisés à la fois pour le chauffage par radiateur et par le sol ainsi que pour l'eau du robinet et le refroidissement. Le système Universal a été testé et approuvé conformément aux réglementations et aux méthodes de test les plus strictes du marché, à savoir les réglementations de construction du Conseil suédois du logement, de la construction et de la planification, la méthode Nordtest et les tests d'hygiène continus conformément à la norme européenne EN 21003. Le Le système universel contient une large gamme de tuyaux, de composants d'installation, d'armoires d'installation, de collecteurs, de raccords et de vannes. Dans de nombreux cas, nous pouvons proposer des solutions préfabriquées pour faciliter vos travaux d'installation.
Spécification
  • The cabinets are manufactured from powder coat painted sheet steel, colour white RAL 9016. All cabinets are NT VVS 129 approved. LK Manifold cabinet UNI can be recessed into a wall; use LK Frame/hatch UNI INB for this type of installation. LK Manifold cabinet UNI can also be mounted onto wall; use LK Frame/hatch UNI UTV for this type of installation together with LK Base UNI. When LK Manifold Cabinet UNI 550 is installed in a ceiling, use LK Frame/hatch UNI 550 TAK. NOTE! The manifold cabinet, frame/hatch and base are separate items and must be ordered individually. The cabinet is intended for 2 pcs LK Manifolds with max number of outlets as shown in table. The brackets for the manifolds are supplied in the cabinet. The brackets are easily repositioned to connect pipes from below or above. A complete LK Drainage bend is supplied for passage through a wall with a leakage indicator from the manifold cabinet. A protective bag for covering the cabinet during construction period is included. NOTE! In cases were a feed pipe is drawn inside the cabinet, the maximum number of outlets may be reduced. To maximize the number of outlets in the manifold cabinet the cold tap water pipe should be placed on the left side in the cabinet and serve the lower manifold. The hot tapwater pipe should be placed on the right side and connected to the upper manifold.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1882348
  • Famille de produitsLK Universal
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCDoors for heating equipment
  • Code UNSPSC40101832
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units