Publier vos produits
LK 100 SmartComfort CT
LK

LK 100 SmartComfort CT

Traduit par Google,

Contrôleur de température constante

LK 100 SmartComfort CT est un régulateur de température électronique conçu pour maintenir à un niveau constant la température de départ des systèmes de chauffage par le sol ou la température de retour des chaudières à combustible solide.

LK 100 SmartComfort CT dispose d'un choix automatique de sens pour s'adapter au sens du mitigeur. Les indicateurs LED indiquent si le contrôleur ouvre ou ferme la vanne. La température de départ est réglable entre 5 °C et 99 °C. La température désirée est facilement réglée avec les boutons poussoirs marqués "+" et "-". La valeur sélectionnée s'affichera sur l'écran LED.

LK 100 SmartComfort CT est facile à installer sur des mitigeurs neufs ou existants. Des kits de montage pour l'installation sur des mitigeurs d'autres marques sont disponibles - voir page séparée.

L'adaptateur enfichable permet une installation rapide et facile à faire soi-même. En cas de coupure de courant, le contrôleur conservera ses paramètres et l'actionneur s'arrêtera dans sa position actuelle. En désengageant le contrôleur, la vanne de mélange peut être actionnée manuellement.

Spécification
    • Primary voltage, adapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Secondary voltage, adapter: 24 VDC
    • Power consumption: < 3 VA
    • Ambient temperature: Min. 0 °C/Max. 50 °C (in operation)
    • Control range: 5 °C - 99 °C
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: 5 Nm
    • Protection class: IP 40
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_100_smartcomfort_ct
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsTemperatur Controllers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 33 11
  • Titre OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC
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
Produits similaires