Publier vos produits
LK 521 MultiFill® - DN50 - Male thread
LK

LK 521 MultiFill® - DN50 - Male thread

Traduit par Google,

LK 521 MultiFill® est une vanne combinée pour un remplissage facile de fluide frigorigène dans les systèmes de chauffage géothermique. La vanne est équipée d'un filtre pour protéger l'évaporateur contre d'éventuels grains. Sa construction compacte lui permet d'être installé dans des espaces restreints. La vanne est livrée avec une isolation pour la protéger contre la condensation et le givrage éventuel. LK 521 MultiFill® peut également être utilisé dans d'autres applications où le remplissage et la filtration sont nécessaires.

Les flèches sur le corps de vanne indiquent le sens du débit. L'isolant fourni doit être utilisé.
texte de test Installation
En dehors du nettoyage du filtre, aucun entretien n'est nécessaire. Le filtre doit être nettoyé immédiatement après l'installation, un mois plus tard, puis tous les deux ans ou lors du remplissage du système en liquide. Vérifiez régulièrement l'installation.

  • LK 521 MultiFill® 25 pour pompes à chaleur, max. 12kW
  • LK 521 MultiFill® 32 pour pompes à chaleur, max. 30kW
  • LK 521 MultiFill® 50 pour pompes à chaleur, max. 50kW
Spécification
    • Working temperature: Min. -20 °C/Max. 80 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%, (Working temperature: Max. 60 °C)
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, insulation: Expanded Polystyrene EPS
    • Mesh opening, filter Main valve DN25, DN32: 0,6 mm²
    • Main valve DN50: 0,8 mm²
    • Fillingvalve DN25, DN32: 0,7 mm²>
    • Fillingvalve DN50: 0,8 mm²
    • Material, filter element Main valve: Plastic, Stainless steel, Filling valve: Stainless steel
    • Material, insulation Expanded Polystyrene EPS (DN25, DN32)
    • Material, sealing: EPDM


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lk_521_multifill_dn50_Male_thread
    • Famille de produitsLK Armatur
    • Groupe de produitsFilling Valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
    • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC