Publier vos produits
LK 551 HWC CirculationKit
LK

LK 551 HWC CirculationKit

Traduit par Google,

LK 551 HWC CirculationKit est un accessoire pour LK 551 HydroKit HWC. L'accessoire est installé lorsqu'il n'y a pas de raccordement pour l'eau recirculée dans le réservoir. Il est installé sur le raccordement à l'eau chaude.

En utilisant une solution pipe-in-pipe avec un tuyau Pex de 1,5 mètre, le retour de l'eau recirculée peut être ajusté à un niveau correct pour éviter que la stratification dans le réservoir ne soit détruite.

Livré avec 2x tuyaux inox isolés, vanne et tuyau Pex 8x1 longueur 1,5m.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Max. working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
    • Stainless steel pipe: EN 1008-3-14404 (AISI316L)
    • Pex: PE-Xc - PE-HD without EVOH Barrier
    • T-pipe: Cuphin

Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_551_hwc_circulationkit
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValves for Water Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING