Publier vos produits
LK 924 SafetyGroup - Female thread
LK

LK 924 SafetyGroup - Female thread

Traduit par Google,

LK 924 / 925 SafteyGroup est un groupe de sécurité pour les systèmes de chauffage.

Le groupe de sécurité contient un collecteur, un manomètre, une soupape de sécurité et un évent.

924 SafetyGroup a un purgeur d'air automatique avec un flotteur et 925 SafetyGroup a un purgeur d'air automatique avec des disques en fibre.
Le collecteur a deux raccords ½" pour la soupape de sécurité et par exemple un vase d'expansion, un raccord ⅜" pour la purge d'air.

Le manomètre doit être monté dans l'un des trois raccords ¼", boucher les autres raccords ¼" avec les bouchons fournis.
Selon le modèle, le collecteur a une connexion femelle ¾" ou une connexion mâle 1" vers le système de chauffage.

Le manomètre, le purgeur à flotteur et un raccord ½” sur le collecteur sont munis d'un joint PTFE.

Des soupapes de sécurité dans d'autres classes de pression peuvent être fournies sur demande.

Spécification
    • Working temperature: Min 5 °C/Max 110 °C
    • Ambient temperature: Min 5 °C/Max 60 °C
    • Max. working pressure: See the table below
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_924_safetygroup_female_thread
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsSafety valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 53
  • Titre OmniClassSafety Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC