LK HydronicGroup est un groupe de pompe complet qui convient au chauffage où l'alimentation directe ou l'alimentation mixte est souhaitable. Se compose d'une pompe de circulation hautement efficace, d'une isolation, d'un support de montage mural et de deux vannes à bille avec thermomètre, du côté retour il y a un clapet anti-retour intégré.
Collecteur LK 860 disponible avec ou sans séparateur hydraulique pour un, deux, trois éventuellement quatre groupes de pompes. Le support de montage mural est inclus avec le collecteur.
Groupe de pompes LK 861 où une alimentation directe est souhaitée.
Groupe de pompes LK 862 où une alimentation mixte est souhaitée, une vanne mélangeuse à trois voies est incluse.
Groupe de pompes LK 863 où une alimentation mixte est souhaitée, une vanne de mélange thermique est incluse. Le LK 551 HydroMix possède un élément thermostatique qui régule l'alimentation et le retour pour atteindre la température d'alimentation souhaitée.
Groupe de pompage LK 864 avec vanne de charge thermique LK 823 ThermoVar®. Le groupe de pompe est destiné à assurer à la fois une stratification optimale de la température dans le réservoir de stockage et une température de retour élevée à la chaudière, augmentant ainsi l'efficacité du système.
LK 865 est une unité complète pour la circulation d'eau chaude. Se compose d'une vanne mélangeuse, d'une croix, d'une pompe de circulation, d'une isolation, d'un kit de raccordement et de trois clapets anti-retour. Le mitigeur LK 551 HydroMix possède un élément thermostatique qui régule l'alimentation en eau froide et chaude à la température souhaitée. La vanne a une fonction anti-brûlure qui se ferme pour l'eau chaude entrante si l'alimentation en eau froide cesse.
LK 866 est un groupe de pompe avec une vanne mélangeuse à quatre voies, LK 841 ThermoMix®. Le groupe de pompes est conçu pour les systèmes de chauffage où une température de retour élevée est nécessaire pour éviter la corrosion et prolonger ainsi la durée de vie de la source de chaleur.
LK 867 est un groupe de pompe avec une vanne mélangeuse à quatre voies, LK 830 ThermoMix® B. Le groupe de pompe a une vanne mélangeuse bivalente à 4 voies qui est conçue pour les systèmes de chauffage, où l'énergie est prélevée sur deux unités de chauffage connectées en série ou en parallèle ou pour les systèmes de stockage où l'énergie est extraite à deux niveaux. Le groupe de pompe doit être équipé d'une unité de contrôle automatique pour s'assurer que la source de chaleur la plus favorable est prioritaire à tout moment.