Le LK 420 MiniShunt 2.0 est un groupe de dérivation destiné à être utilisé lorsque de petites surfaces de chauffage par le sol doivent être connectées à un système de chauffage existant. LK MiniShunt adapte la température du système de chauffage à la température inférieure nécessaire au système de chauffage par le sol. Sa puissance peut normalement être réglée à un besoin de chauffage de 50 W/m² pour une surface de plancher chauffant maximum de 60 m². La capacité dépend cependant de la température primaire, de la pression, de la méthode de pose, etc.
• Pour les surfaces de chauffage par le sol jusqu'à 60 m².
• Design compact.
• Pompe de circulation économe en énergie.
• Limitation maximale de la température de soufflage contrôlée par thermostat.
• Commutable entre les systèmes à un ou deux tubes.
• Soupape VF.
• Remplissage et purge d'air faciles.
• Extensible à 2, 3 ou 4 circuits de chauffage au sol.
Articles inclus :
• Pompe de circulation Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA, avec contrôle automatique de la vitesse, 1 fas 230V AC, 50 Hz, max 45W, 0,44 A.
• Thermostat avec capteur à tube capillaire, longueur 2 m.
• 1 thermomètre à placer dans une des poches thermomètre du groupe shunt.
• Flexible 0,5 m pour purge d'air.
• Connecteur primaire G20 EK et 2 connecteurs pour CU15.
• Support.