Publier vos produits
ATIKA
ATIKA
ATIKA
ATIKA
ATIKA
    Llaza

    ATIKA

    Traduit par Google,

    Atika : couverture textile / pergola extensible

    Atika

    L’utilisation conjointe des objets LLAZA et des tissus RECASENS permet de calculer les propriétés thermiques et visuelles . Grâce au logiciel intégré aux matériaux BIM RECASENS, ces calculs peuvent être adaptés aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Des lignes droites pour les espaces urbains et des styles architecturaux minimalistes.
    • Espace de vie supplémentaire pour les familles et les clients des établissements HORECA.
    • Il est fabriqué en aluminium et en acier haute résistance.
    • Des supports de guidage dissimulés contribuent à améliorer l'aspect esthétique.
    • Éclairage LED homogène et réglable.
    • Modules de grandes dimensions jusqu'à 10 m de projection.
    • Excellente résistance au vent.
    • Rails renforcés de 150 mm et piliers de 120 x 3 mm.
    • Excellente résistance au vent.
    • Modularité permettant de créer des espaces de la taille requise.
    • La motorisation du couvercle est installée de série, permettant une ouverture et une fermeture sans effort.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Les pieds réglables permettent de niveler la pergola sur le sol, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter des réglages supplémentaires.
    • Plus grande polyvalence et optimisation des profils.
    • Flexibilité et facilité d'utilisation pour l'alignement des glissières de guidage.
    • Évacuation des eaux pluviales au niveau des piliers avant et latéraux.
    • Optimisation maximale du poids et des performances grâce à un nouveau profil de support de tissu.
    • Installation frontale et entre murs, avec possibilité d'installation autoportante.
    • Grands modules d'une largeur allant jusqu'à 5 m et d'une projection allant jusqu'à 10 m.
    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 14,00 m of projection x 10,00 m of projection
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or between walls or free standing
      • Lighting possibilities: integrated LED system on the entire length of the roof profile
      • Integrated dreinage system
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATIKA
    • Famille de produitsCovers
    • Groupe de produitsTextile covers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2300
    • Largeur (mm)14000
    • Profondeur (mm)10000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCanopy
    • Code UNSPSC30151902
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11
    • Titre OmniClassProjecting Screens
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings