Publier vos produits
MATICBOX S-350
MATICBOX S-350
MATICBOX S-350
MATICBOX S-350
    Llaza

    MATICBOX S-350

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Maticbox S-350 : store à cassette avec bras rétractables

    La cassette parfaite pour l'architecture contemporaine.

    En utilisant les objets LLAZA avec les tissus RECASENS, l'utilisateur pourra effectuer les calculs de propriétés thermiques et visuelles . Grâce au programme hébergé dans RECASENS BIM materials, il est possible d'adapter ces calculs aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Ses lignes droites et minimalistes sont idéales pour les styles architecturaux contemporains.
    • Sa finition uniforme sans pièces en plastique lui confère un aspect solide et de qualité.
    • Le système Matic® d'auto-positionnement de la pente permet de loger l'ensemble du système dans un espace plus petit.
    • Le système d'éclairage (en option) peut être intégré dans la même structure de cassette.
    • Plusieurs unités MATICBOX S-350 peuvent être installées les unes après les autres sans aucun espace entre elles.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Grâce au clip auto-retenu installé dans le support MATICBOX S-350, le poids du tube d'enroulement ne pose aucun problème lors de l'installation.
    • Ancrage avec le système Cleverfix, qui offre une grande maniabilité à 360º lors de l'installation avec une marge de 20 mm.
    • Les bras sont toujours alignés grâce à un système robuste et résistant qui peut être réglé lorsque le store est rétracté.
    • L'inclinaison peut être ajustée lorsque le store est fermé en une seule opération.
    • Le système de régulation est permanent ; Stable contre le vent et l'usure.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Hors d’Espagne : export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 3,50 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Lighting possibilities: cassette profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MATICBOX-S-350
    • Famille de produitsAwnings
    • Groupe de produitsRetractable arms awnings - With cassette
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)3500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE