Publier vos produits
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
    Llaza

    MICROBOX-300

    Traduit par Google,

    Microbox-300 : store à bras tombants avec cassette

    Petit par la taille, grand par les solutions.

    En utilisant les objets LLAZA avec les tissus RECASENS, l'utilisateur pourra effectuer les calculs de propriétés thermiques et visuelles . Grâce au programme hébergé dans RECASENS BIM materials, il est possible d'adapter ces calculs aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Son système d'autoprotection permet de maintenir le tissu en parfait état.
    • Sa structure élégante et fonctionnelle est conçue pour que le store s'intègre parfaitement à la façade sur laquelle il est monté.
    • Idéal pour une installation sur fenêtres.
    • Bras de descente tendus (PRT) ou bras de descente semi-tendus (PRS) avec inclinaison jusqu'à 180º.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Système d'ancrage multi-supports pour obtenir une grande largeur.
    • Grande capacité de roulement.
    • Le bras dispose d'un système de verrouillage par tension pour une installation facile.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Hors d’Espagne : export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 1,40 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MICROBOX-300
    • Famille de produitsAwnings
    • Groupe de produitsDrop arm awnings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE