Publier vos produits
SPLENBOX-300
SPLENBOX-300
SPLENBOX-300
SPLENBOX-300
    Llaza

    SPLENBOX-300

    Traduit par Google,

    Splenbox-300 : store à cassette avec bras rétractables

    Technologie et conception avancées pour de multiples applications.

    En utilisant les objets LLAZA avec les tissus RECASENS, l'utilisateur pourra effectuer les calculs de propriétés thermiques et visuelles . Grâce au programme hébergé dans RECASENS BIM materials, il est possible d'adapter ces calculs aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Il présente un look haut de gamme combiné à une technologie de pointe.
    • Extérieur 100 % métallique – pas de capuchons en plastique.
    • Ses proportions optimales le rendent facilement adaptable à une grande variété de contextes.
    • Son design combine des formes et des angles doux pour créer un look inspiré de la variété des formes de la nature.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Son système de crémaillère permet un réglage facile de la pente et le montage sur plaque rend l'installation rapide et facile.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Hors d’Espagne : export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 3,00 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPLENBOX-300
    • Famille de produitsAwnings
    • Groupe de produitsRetractable arms awnings - With cassette
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE