Publier vos produits
COMPLET PRO-350
COMPLET PRO-350
COMPLET PRO-350
COMPLET PRO-350
COMPLET PRO-350
COMPLET PRO-350
    Llaza

    COMPLET PRO-350

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Complet Pro-350 : store à bras rétractables sans cassette

    Le store conçu par et pour les professionnels.

    En utilisant les objets LLAZA avec les tissus RECASENS, l'utilisateur pourra effectuer les calculs de propriétés thermiques et visuelles . Grâce au programme hébergé dans RECASENS BIM materials, il est possible d'adapter ces calculs aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Son design fonctionnel, compact et linéaire convient à tout style de façade.
    • Aspect équilibré car 100% métal, il ne contient aucun élément plastique qui altère l'uniformité de la couleur.
    • La large gamme d'inclinaison qu'il offre le rend idéal pour la protection solaire des terrasses.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Le système de cassette permet d'autoporter le tube roulant pour une installation plus confortable et plus sûre.
    • Assemblage et réglage en très peu d'étapes. Obtenez un gain de temps significatif.
    • Réglage sûr et fiable de l’alignement des bras et de l’inclinaison du store.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Hors d’Espagne : export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 3,50 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COMPLET-PRO-350
    • Famille de produitsAwnings
    • Groupe de produitsRetractable arms awnings - Without cassette
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)3500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE