Publier vos produits
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
    Llaza

    MONOBLOC PLUS-400

    4.3 sur 5 étoiles4.3(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Monobloc Plus-400 : store à bras escamotables sans cassette avec système monobloc

    De grandes idées pour de grandes installations.

    En utilisant les objets LLAZA avec les tissus RECASENS, l'utilisateur pourra effectuer les calculs de propriétés thermiques et visuelles . Grâce au programme hébergé dans les matériaux BIM de RECASENS, il est possible d'adapter ces calculs aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Offre une grande durabilité pour les grandes largeurs.
    • Il fournit jusqu'à 4 m de projection avec un cadre léger.
    • Tous les avantages de la facilité d'installation d'un store Monobloc.
    • 13 m de largeur avec un seul store avec bras supplémentaires.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Montage sur une barre carrée de 40 x 40 mm pour faciliter l'installation et la répartition des poids et des efforts.
    • Supports d'extrusion de mur et de plafond pour une plus grande résistance et capacité de flexion.
    • Les bras sont toujours alignés grâce à un système robuste et résistant qui se règle facilement par l'avant lorsque le store est rétracté.
    • Système de régulation durable, car il reste stable contre les coups de vent et l'usure.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Hors d'Espagne : export(at)llaza.com / +34 977 990 600


    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 13,00 m of width x 4,00 m of projection with 4 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MONOBLOC-PLUS-400
    • Famille de produitsAwnings
    • Groupe de produitsRetractable arms awnings - Without cassette
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)13000
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE