Publier vos produits
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
    Llaza

    SCREEN 500 ROD-CABLE

    Traduit par Google,

    Screen 500 Rod-Cable : store vertical / store avec cassette à guidage apparent

    Screen 500 avec système de guidage à tige ou à câble.

    En utilisant les objets LLAZA avec les tissus RECASENS, l'utilisateur pourra effectuer les calculs de propriétés thermiques et visuelles . Grâce au programme hébergé dans les matériaux BIM de RECASENS, il est possible d'adapter ces calculs aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Doté d'une boîte à cassettes aux lignes droites au design moderne.
    • Tissu toujours protégé grâce à la boîte à cassettes.
    • Grande polyvalence pour permettre à la fois le système de GUIDAGE du câble et de la tige.
    • Il offre un confort thermique et un confort visuel.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Grâce au support de clip automatique, l'installation du rouleau est facile.
    • Rapide pour le montage et aussi pour le remplacement du tissu.
    • Polyvalence de montage avec différentes possibilités de systèmes de guidage, fixations et tendeurs.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Hors d'Espagne : export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 3,50 m of height
      • Guiding system: rod or cable guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCREEN-500-VC
    • Famille de produitsVertical textile systems
    • Groupe de produitsRod or cable guide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 00
    • Titre OmniClassProtection of Openings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE