Publier vos produits
Adjustable extra strong dock bumpers
Adjustable extra strong dock bumpers
Adjustable extra strong dock bumpers

    Adjustable extra strong dock bumpers

    Traduit par Google,

    Le pare- chocs de quai extra-résistant réglable de Loading Systems est un pare-chocs de quai à déplacement vertical blindé et durable pour une protection supplémentaire de la baie de chargement.

    Traits:

    • Adapté à une utilisation intensive de quai ;
    • Suit le mouvement ascendant et descendant du camion;
    • Empêche les dommages aux plates-formes de chargement et de déchargement et aux véhicules ;
    • Résistant à l'usure;
    • Livrable en finition galvanisée.
    Spécification
    • The adjustable dock bumper is built from an 8 mm steel base assembly, a solid rubber bumper core and an 8 mm bent armour plate. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The adjustable dock bumper is pre-assembled and can be ordered with a galvanised finish.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dock-bumpers-adjustable-extra-strong
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsDock bumpers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Numéro OmniClass23-23 23 11
    • Titre OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord