Publier vos produits
Extra strong dock bumpers
Extra strong dock bumpers
Extra strong dock bumpers

    Extra strong dock bumpers

    Traduit par Google,

    Le pare-chocs de quai extra solide de Loading Systems est un pare-chocs blindé durable pour les applications exigeantes .

    Traits:

    • Adapté à une utilisation intensive de quai ;
    • Disponible en deux tailles ou en ensemble combiné ;
    • Résistant à l'usure;
    • Livrable en finition galvanisée.
    Spécification
    • The ES dock bumper is built from a 8 mm steel base assembly, a standard rubber bumper block and a 10 mm bent armour plate. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The ES dock bumper is pre-assembled and can be ordered in galvanised finish.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dock-bumpers-extra-strong
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsDock bumpers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Numéro OmniClass23-23 23 11
    • Titre OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord