Publier vos produits
Nylon dock bumpers
Nylon dock bumpers
Nylon dock bumpers

    Nylon dock bumpers

    Traduit par Google,

    Le butoir de quai en nylon de Loading Systems est l'alternative indestructible aux blocs de butoir de canard en caoutchouc.

    Traits:

    • Suit le mouvement ascendant et descendant de la remorque;
    • Prévient les dommages aux quais de chargement et aux camions ;
    • Idéal pour une utilisation avec des remorques à suspension pneumatique ;
    • Le bloc de nylon du pare-chocs dure 4 fois plus longtemps en utilisant les 4 côtés ;
    • Disponible en 2 tailles standard ;
    • Le nylon est recyclable.
    Spécification
    • The nylon dock bumper is made of a robust steel console in which a moulded nylon dock bumper block can move up and down. Between the back plate of the console and the nylon bumper, a rubber damping element is placed. The nylon bumper block can be used easily to 4x longer by turning the nylon block upside down and back to the front.

      A pair of nylon dock bumpers consist of a left-hand and right-hand bumper console, two nylon bumper rubber blocks and two damping elements.

      The bumpers are available in two standard sizes.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dock-bumpers-nylon
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsDock bumpers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Numéro OmniClass23-23 23 11
    • Titre OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord