Publier vos produits
Stepped dock bumpers
Stepped dock bumpers
Stepped dock bumpers

    Stepped dock bumpers

    Traduit par Google,

    Le butoir de quai à gradins de Loading Systems est un butoir de quai réglable en hauteur et donc adapté aux quais à gradins.

    Traits:

    • En position basse verrouillable ;
    • Particulièrement adapté aux quais en escalier ;
    • Prévient les dommages aux quais de chargement et aux camions ;
    • Livré avec bloc de pare-chocs en caoutchouc RB 500 ;
    • Également disponible avec plaque de blindage ;
    • Consoles et chariot standard galvanisés.
    Spécification
    • The stepped dock bumper is made of a sturdy steel base frame, a robust steel slide and a standard rubber buffer block.

      This stepped dock bumpers are maintenance free. The dock bumpers are pre-assembled and are supplied galvanised as per standard.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dock-bumpers-stepped
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsDock bumpers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Numéro OmniClass23-23 23 11
    • Titre OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord