Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

2-Inlet point right without AV-Connection, DN 400

No d'article: 4201-08-600
Fabricant: Logiwaste
Famille de produits: Inlet point
Groupe de produits: High Capacity Outdoor Inlet Point
Largeur (mm): 2437
Hauteur (mm): 1995
Profondeur (mm): 3362
Date de publication: 2020-01-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)

The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.

Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.

 The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment. 

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container

• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve. 


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Sweden
Fabriqué en:
Poids net (kg): 812

Catégorie de BIMobject: Travaux publics et infrastructure - Waste

BIMobject®